Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLA5104TG fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLA5104TG
slobodnost. poliest.orman PLA kompl.zaptiven VŠD500x1000x420 IP65 providna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLA
Nominal height 500 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 420 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
2 vrata
2 zadnji panel
Dopunske informacije
Tip kućišta Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Providna prednji deo
Broj vrata 2 vrata
Otvaranje vrata Nadesno i nalevo (120 °)
Tip brave Zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Zadnji deo
Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi UL 508 A
IEC 62208
Nema stepen zaštite NEMA 12
NEMA 2
NEMA 1
NEMA 13
Sertifikacija proizvoda Veritas
DNV pomorski
UL/cUL uvršteno
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno)
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 51,0 cm
Package 1 Width 103,0 cm
Package 1 Length 45,0 cm
Package 1 Weight 33,136 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda