Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLA776TG |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLA776TG fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLA776TG
slobod.poliest.orman PLA kompletno zaptiven VŠD 750x750x620 IP65 providna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLA
Nominal height 750 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 620 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
1 zadnji panel
1 vrata
Dopunske informacije
Tip kućišta Zatvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Providna prednji deo
Broj vrata 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip brave Zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Prednji deo
Zadnji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi UL 508 A
IEC 62208
Nema stepen zaštite NEMA 5
NEMA 13
NEMA 3S
NEMA 3X
NEMA 2
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 3
NEMA 1
Sertifikacija proizvoda DNV pomorski
UL/cUL uvršteno
Veritas
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529 (kompletno zaptiveno)
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262 (providna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 65,000 cm
Package 1 Width 76,000 cm
Package 1 Length 77,500 cm
Package 1 Weight 32,800 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 130,000 cm
Package 2 Weight 78,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)