Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLAT574G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLAT574G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLAT574G
slobod.poliest.orman PLAT otvoren gornji deo sa krovom VŠD500x750x420 IP44
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLAT
Nominal height 500 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 420 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
1 zadnji panel
1 vrata
1 krov
Dopunske informacije
Tip kućišta Otvoreni gornji i zatvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Ravna prednji deo
Broj vrata 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip brave Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Prednji deo
Zadnji deo
Vrh
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Krov sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda Veritas
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP44 u skladu sa IEC 60529 (sa krovom za ventilaciju)
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 48,000 cm
Package 1 Width 54,000 cm
Package 1 Length 79,000 cm
Package 1 Weight 23,000 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 180,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 151,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)