Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLAZ5124G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLAZ5124G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLAZ5124G
slobod. poliesterski orman PLAZ sa podnožjem otvoreno dno VŠD500x1250x420 IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLAZ
Nominal height 500 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 420 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
2 vrata
2 zadnji panel
1 postolje
Dopunske informacije
Tip kućišta Zatvoren gornji deo,otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Ravna prednji deo
Broj vrata 2 vrata
Otvaranje vrata Nadesno i nalevo (120 °)
Tip brave Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Prednji deo
Zadnji deo
Dno
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda Veritas
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna)
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 47,0 cm
Package 1 Width 58,0 cm
Package 1 Length 128,0 cm
Package 1 Weight 37,0 kg
Održivost ponude
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)