Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLAZ7123G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLAZ7123G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLAZ7123G
slobodnost. orman - poliest. PLAZ sa podnožjem otvoreno dno VŠD750x1250x320 IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLAZ
Nominal height 750 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 320 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
2 vrata
2 zadnji panel
1 postolje
Dopunske informacije
Tip kućišta Zatvoren gornji deo,otvoreni donji deo-delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Ravna prednji deo
Broj vrata 2 vrata
Otvaranje vrata Nadesno i nalevo (120 °)
Tip brave Ručica za zaključavanje u 2 tačke, 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Dno
Prednji deo
Zadnji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda Veritas
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54 u skladu sa IEC 60529 (postolje tipa otvorenog dna)
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 39,000 cm
Package 1 Width 85,000 cm
Package 1 Length 128,000 cm
Package 1 Weight 38,400 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 185,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 130,000 cm
Package 2 Weight 167,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)