Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLAZT1073G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLAZT1073G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLAZT1073G
slobodnost. orman - poliest. PLAZT sa otvorenim podnožjem+krov 1000x750x320 IP44
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLA
Enclosure type Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Version PLAZT
Nominal height 1000 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 320 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
1 zadnji panel
1 vrata
1 krov
1 postolje
Dopunske informacije
Tip kućišta Otvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip vrata Ravna prednji deo
Broj vrata 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (180 °)
Tip brave Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Prednji deo
Vrh
Dno
Zadnji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Krov sa elementom za fiksiranje
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda Veritas
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP44 u skladu sa IEC 60529 (sa postoljem za otvoreno dno i krovom sa ventilacijom)
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -35…90 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,500 cm
Package 1 Width 78,000 cm
Package 1 Length 109,000 cm
Package 1 Weight 31,300 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 122,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 107,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)