|
|
|
NSYPLAZT2074G
slobodnost. orman - poliest. PLAZT sa otvorenim podnožjem+krov 2000x750x420 IP44
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Ime proizvoda
|
Thalassa PLA
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pogodan orman
|
Version
|
PLAZT
|
Nominal height
|
2000 mm
|
Nominal width
|
750 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
1 gornji deo
1 deo dna ormana
2 bočni deo
2 vrata
2 zadnji panel
1 krov
1 postolje
|
Dopunske informacije
Tip kućišta
|
Otvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
|
Tip vrata
|
Ravna prednji deo
|
Broj vrata
|
2 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Nadesno i nalevo (180 °)
|
Tip brave
|
Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
|
Dostupnost za operacije
|
Dno
Vrh
Zadnji deo
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
Zadnji panel sa elementom za fiksiranje
Krov sa elementom za fiksiranje
|
Materijal
|
Poliester ojačan staklenim vlaknima
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
Veritas
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP44 u skladu sa IEC 60529 (sa postoljem za otvoreno dno i krovom sa ventilacijom)
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 62208
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…90 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
216,000 cm
|
Package 1 Width
|
80,000 cm
|
Package 1 Length
|
50,000 cm
|
Package 1 Weight
|
68,400 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|