|
|
|
NSYPLM108G
orman za montažu na zid poliesterski IP66 V1056xŠ852xD350mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Ime proizvoda
|
Thalassa PLM
|
Kratko ime uređaja
|
PLM
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Category
|
Kompaktni orman
|
Nominal height
|
1056 mm
|
Nominal width
|
852 mm
|
Nominal depth
|
350 mm
|
Montaža ormana
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 telo
1 vrata
1 brava
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
|
Dopunske informacije
Broj zaključavanja
|
1
|
Opis natpisne pločice
|
Bez montažne ploče
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
|
Materijal
|
Poliester ojačan staklenim vlaknima
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
NEMA klasifikacija 13
IEC 62208
NEMA klasifikacija 4X
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 62208
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
38,000 cm
|
Package 1 Width
|
87,500 cm
|
Package 1 Length
|
113,000 cm
|
Package 1 Weight
|
31,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
165,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
136,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
4409be05-1f97-4bb9-80b5-4e2995e58cb7
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Minimalni procenat recikliranog
|
37
|
|
|