Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLM3025G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLM3025G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLM3025G
orman za montažu na zid poliesterski IP66 V308xŠ255xD160mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLM
Kratko ime uređaja PLM
Enclosure type Više namena
Category Kompaktni orman
Nominal height 308 mm
Nominal width 255 mm
Nominal depth 160 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 vrata
1 brava
Tip vrata Ravna
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Dopunske informacije
Broj zaključavanja 1
Opis natpisne pločice Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Materijal Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
NEMA klasifikacija 13
NEMA klasifikacija 4X
Sertifikacija proizvoda UL
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,500 cm
Package 1 Width 26,500 cm
Package 1 Length 33,000 cm
Package 1 Weight 3,128 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 150,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 307,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)