Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLM86TVG fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLM86TVG
poliesterski nadzidni orman IP66 847x636x300mm zaključ. u 3 tačke providna vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLM
Kratko ime uređaja PLM
Enclosure type Više namena
Category Kompaktni orman
Nominal height 847 mm
Nominal width 636 mm
Nominal depth 300 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 vrata
1 ručica za zabravljivanje
Tip vrata Providna
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, ručica sa 1242E ključem
Dopunske informacije
Broj zaključavanja 1
Opis natpisne pločice Bez montažne ploče
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Materijal Kućište: poliester ojačan staklenim vlaknima
Vrata: ojačano staklo
Boja Siva (RAL 7035)
Električna klasa izolacije Klasa II
Okruženje
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za rad uređaja -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 66 cm
Package 1 Width 33 cm
Package 1 Length 87 cm
Package 1 Weight 21,239 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 120 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 199 cm
Package 2 Weight 172 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja