|
|
|
NSYPLS5454G
PLS kutija, poliesterski zadnji deo, providan PC poklopac IP65 54x54x18cm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Ime proizvoda
|
Thalassa PLS
|
Kratko ime uređaja
|
PLS
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Category
|
Izolaciona modularna kutija
|
Nominal height
|
540 mm
|
Nominal width
|
540 mm
|
Nominal depth
|
180 mm
|
Montaža ormana
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 poklopac: na ormanu
1 zadnji deo: na ormanu
Zavrtnji za zaključavanje
|
Tip kućišta
|
Izliveno iz jednog dela
|
Tip prednjeg poklopca
|
Niski providni poklopac
|
Tip zaključavanja
|
Zavrtanj sa prorezom
|
Dopunske informacije
Odvojivi delovi
|
Poklopac zavrtnjem za zaključavanje
|
Materijal
|
Poklopac: polikarbonat
Zadnja strana: poliester ojačan staklenim vlaknima
|
Boja
|
Kućište: siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
NEMA klasifikacija 13
IEC 62208
NEMA 4X
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
|
Okruženje
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK09 u skladu sa IEC 62262
|
Otpornost na vatru
|
960 °C u skladu sa IEC 62208
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-30…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19,000 cm
|
Package 1 Width
|
58,000 cm
|
Package 1 Length
|
57,000 cm
|
Package 1 Weight
|
6,220 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
185,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
200,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|