Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPLSP2727G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPLSP2727G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPLSP2727G
PLS kutija, poliesterski zadnji deo, poliesterski poklopac IP65 27x27x18cm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa PLS
Kratko ime uređaja PLS
Enclosure type Više namena
Category Izolaciona modularna kutija
Nominal height 270 mm
Nominal width 270 mm
Nominal depth 180 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 poklopac: na ormanu
1 zadnji deo: na ormanu
Zavrtnji za zaključavanje
Tip kućišta Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca Niski puni poklopac
Tip zaključavanja Zavrtanj sa prorezom
Dopunske informacije
Odvojivi delovi Poklopac zavrtnjem za zaključavanje
Materijal Zadnja strana: poliester ojačan staklenim vlaknima
Poklopac: poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja Kućište: siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
NEMA klasifikacija 13
NEMA 4X
Sertifikacija proizvoda UL
Okruženje
Električna klasa izolacije Klasa II
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK09 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura okoline za skladištenje -30…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 28,500 cm
Package 1 Width 28,500 cm
Package 1 Length 18,500 cm
Package 1 Weight 2,170 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 189,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 273,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)