|
|
|
NSYPMA2736G
izolovana poliesterska montažna ploča za PLS kutije 27x36cm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
- H: 270 mm W: 360 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Zadnji umeci
|
Opis montažne ploče
|
Izolovana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sastav uređaja
|
1 montažna ploča
|
Materijal
|
Poliester
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 - na predviđenom mestu na zadnjoj strani lokacija
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
150 kg
|
Visina
|
Ukupno: 320 mm
|
Širina
|
Ukupno: 230 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,300 cm
|
Package 1 Width
|
23,000 cm
|
Package 1 Length
|
32,000 cm
|
Package 1 Weight
|
402,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
250
|
Package 2 Height
|
40,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
114,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
|
|