Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYPMA2754G |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYPMA2754G fotografija – Schneider- sirotin
NSYPMA2754G
izolovana poliesterska montažna ploča za PLS kutije 27x54cm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija - H: 270 mm W: 540 mm
Lokacija za montiranje Zadnji umeci
Opis montažne ploče Izolovana
Kompatibilnost grupe proizvoda Thalassa Thalassa PLS
Sastav uređaja 1 montažna ploča
Materijal Poliester
Boja Siva (RAL 7035)
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 - na predviđenom mestu na zadnjoj strani lokacija
Dopustivo trajno opterećenje 150 kg
Visina Ukupno: 230 mm
Širina Ukupno: 500 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 23,500 cm
Package 1 Length 50,000 cm
Package 1 Weight 650,000 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 800
Package 2 Height 98,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 533,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)