|
|
|
NSYPMP8580
montažna ploča za upravljački pult Š800mm - V847xW700mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na podesive šine
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Sastav uređaja
|
1 montažna ploča
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - držač za fiksiranje lokacija
|
Visina
|
650 mm
|
Širina
|
Nazivno: 800 mm
Ukupno: 650 mm
|
Debljina
|
25 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
70,000 cm
|
Package 1 Length
|
75,500 cm
|
Package 1 Weight
|
11,248 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
83,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
294,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|