|
|
|
NSYRCK42
Spacial SF/SM 19" fiksni rek - 2000 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
19" rek
|
Application
|
Elektronska aplikacija
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm
|
Tip reka
|
Fiksni
|
Lokacija za montiranje
|
Na konstrukciji ormana
|
Nosači za montažu
|
19" fiksni držač nosača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SF 5G
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 nosač
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Broj 19" jedinica
|
42
|
Dopunske informacije
Rack coverage
|
Complete
|
Materijal
|
Čelik
|
Tip namenskog ormana
|
Slobodnostojeći orman
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način pričvršćivanja
|
Sa elementom za fiksiranje
|
Podešavanje montaže
|
Podešavanje po dubini svakih 25 mm
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
400 kg
|
Visina
|
2000 mm
|
Širina
|
Nazivno: 600 mm
Nazivno: 800 mm
|
Dubina
|
45 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
190,000 cm
|
Package 1 Weight
|
5,472 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
36,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
251,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
39
|
Ugovorna garancija
|
|