Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYS3CM304020 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYS3CM304020 fotografija – Schneider- sirotin
NSYS3CM304020
HMI ormani Spacial S3CM. V300xŠ400xD200IP54 IK10, RAL7035.zadnja vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT S3CM
Application Interfejs sa korisnikom
Category Upravljački orman
Nazivna visina ormana 300 mm
Nazivna širina ormana 400 mm
Nazivna dubina ormana 200 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Sistem za kačenje
Namena proizvoda Interfejs
Sastav uređaja 1 telo
1 vrata sa bravom
2 šina
1 ojačana ploča
1 prednji tanki okvir
Dopunske informacije
Tip kućišta Kućište iz jednog dela
Tip vrata Ravna
Broj vrata Zadnja strana: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije Zadnji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Dekorativni okvir sa zavrtnjima bez matice
2 šine sa zavrtnjima bez matice
Materijal Orman i prednji deo: čelik
Ukrasni okvir: aluminijum
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Prednji deo: siva (RAL 7040)
Masa proizvoda 9,146 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 41,500 cm
Package 1 Width 31,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 8,854 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 166,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 122,000 cm
Package 2 Weight 279,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months