Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYS3CM806030 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYS3CM806030 fotografija – Schneider- sirotin
NSYS3CM806030
HMI orman Spacial S3CM. V800xŠ600xD300IP54 IK10, RAL7035.zadnja vrata
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Ime proizvoda Spacial S3CM
Application Interfejs sa korisnikom
Category Upravljački orman
Nazivna visina ormana 800 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 300 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora Sistem za kačenje
Namena proizvoda Interfejs
Sastav uređaja 1 telo
1 vrata sa bravom
2 šina
1 ojačana ploča
1 prednji tanki okvir
1 ploča za kablovske uvodnice
Dopunske informacije
Tip kućišta Kućište iz jednog dela
Tip vrata Ravna
Broj vrata Zadnja strana: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Standardna
Dostupnost za operacije Zadnji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Dekorativni okvir sa zavrtnjima bez matice
2 šine sa zavrtnjima bez matice
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
Materijal Orman i prednji deo: čelik
Ukrasni okvir: aluminijum
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Prednji deo: siva (RAL 7040)
Masa proizvoda 29,106 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP54 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 82,0 cm
Package 1 Width 62,0 cm
Package 1 Length 32,0 cm
Package 1 Weight 29,106 kg
Održivost ponude
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months