|
|
|
NSYS3D6625P
Wall mounted steel enclosure, Spacial S3D, plain door, with mounting plate, 600x600x250mm, IP66, IK10
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Ime proizvoda
|
PanelSeT S3D
|
Application
|
Više namena
|
Category
|
Kompaktni orman
|
Nazivna visina ormana
|
600 mm
|
Nazivna širina ormana
|
600 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
250 mm
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Tip uvodne ploče
|
Standardna
|
Tip dodatnog instalacionog pribora
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 telo
1 montažna ploča
1 vrata sa bravom
1 ploča za kablovske uvodnice
|
Dopunske informacije
Body type
|
Kućište iz jednog dela
Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
Montažna ploča sa elementom za fiksiranje
|
Materijal
|
Orman: čelik
Montažnu ploču: galvanizovani čelik
|
Obrada površine
|
Orman: epoksi poliester prah
|
Boja
|
Orman: siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
cUL
DNV
BV
GL
UL
|
Masa proizvoda
|
20 kg
|
Okruženje
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4X/13
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
29,500 cm
|
Package 1 Width
|
61,500 cm
|
Package 1 Length
|
61,500 cm
|
Package 1 Weight
|
19,400 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
199,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
365,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|