|
|
|
NSYS3DEX10830
Spacial S3DEX (ATEX sertifikovano) V1000xŠ800xD300 .IP66 IK10 RAL7035.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Ime proizvoda
|
PanelSeT S3DEX
|
Application
|
ATEX sertifikovane aplikacije
|
Category
|
Kompaktni orman
|
Nazivna visina ormana
|
1000 mm
|
Nazivna širina ormana
|
800 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
300 mm
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Tip uvodne ploče
|
Bez ploče sa uvodnicama
|
Tip dodatnog instalacionog pribora
|
Montaža na zid
|
Namena proizvoda
|
Za potencijalno eksplozivnu atmosferu
|
Sastav uređaja
|
1 vrata
1 brava
Telo sa pop nitnama
|
Dopunske informacije
Body type
|
Kućište iz jednog dela
Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
|
Materijal
|
Čelik
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
|
Označavanje
|
II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db prema ATEX direktivi 94/9/EC
|
Masa proizvoda
|
37 kg
|
Okruženje
Nema stepen zaštite
|
NEMA 4X/13
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529 (ormani sa jednim vratima)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
35,500 cm
|
Package 1 Width
|
82,000 cm
|
Package 1 Length
|
103,000 cm
|
Package 1 Weight
|
32,800 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
176,500 cm
|
Package 2 Width
|
103,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
209,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|