Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYS3DEX6425 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYS3DEX6425 fotografija – Schneider- sirotin
NSYS3DEX6425
Spacial S3DEX (ATEX sertifikovano) V600xŠ400xD250 - IP66 IK10 RAL7035.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT S3DEX
Application ATEX sertifikovane aplikacije
Category Kompaktni orman
Nazivna visina ormana 600 mm
Nazivna širina ormana 400 mm
Nazivna dubina ormana 250 mm
Tip vrata Ravna
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Namena proizvoda Za potencijalno eksplozivnu atmosferu
Sastav uređaja 1 vrata
1 brava
Telo sa pop nitnama
Dopunske informacije
Body type Kućište iz jednog dela
Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Materijal Čelik
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi EN 60079-0:2012
EN 60079-7:2007
EN 60079-31:2009
Označavanje II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db prema ATEX direktivi 94/9/EC
Masa proizvoda 12 kg
Okruženje
Nema stepen zaštite NEMA 4X/13
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529 (ormani sa jednim vratima)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 41,000 cm
Package 1 Length 62,000 cm
Package 1 Weight 11,674 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 199,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 325,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months