Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYS3DM8615T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYS3DM8615T fotografija – Schneider- sirotin
NSYS3DM8615T
Spacial S3DM V800xŠ600xD150 IP66 IK10 RAL7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT S3DM
Application Modularni razvod električne energije
Category Kompaktni orman
Nazivna visina ormana 800 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 150 mm
Tip vrata Providna
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Standardna
Tip dodatnog instalacionog pribora Montaža na zid
Namena proizvoda Za ugradnju modularne šasije DLM
Sastav uređaja 2 ploča za kablovske uvodnice: vrh i dno
1 telo
1 vrata
1 brava
Dopunske informacije
Body type Kućište iz jednog dela
Užlebljena prednja šina dvostruke debljine
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
Materijal Kućište: čelik
Vrata: čelik i sigurnosno staklo
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda GL
BV
UL
cUL
DNV
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19,500 cm
Package 1 Width 61,000 cm
Package 1 Length 81,500 cm
Package 1 Weight 19,910 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 177,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 252,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months