|
|
|
NSYS3X121030
SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® obrada, V1200xŠ1000xD300 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Ime proizvoda
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Category
|
Kompaktni orman
|
Nominal height
|
1200 mm
|
Nominal width
|
1000 mm
|
Nominal depth
|
300 mm
|
Product installation
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 telo
2 vrata
1 brava: vrata
1 izbušen ojačan ram: vrata
|
Dopunske informacije
Tip kućišta
|
Kućište iz jednog dela, konstrukcija u obliku krsta
Prednja šina u obliku žljeba
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 2 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Tip uvodne ploče
|
Bez ploče sa uvodnicama
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
|
Materijal
|
Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L
Šarku: nerđajući čelik
|
Obrada površine
|
Kućište i vrata: Scotch-Brite®
|
Masa proizvoda
|
51,8 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
CAN/CSA 22
UL 508 tip A
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Karakteristike životne sredine
|
Specifična higijena
Korozivno
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
121,92 cm
|
Package 1 Width
|
30,48 cm
|
Package 1 Length
|
101,6 cm
|
Package 1 Weight
|
34,02 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
122 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
117 cm
|
Package 2 Weight
|
180 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|