Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYS3X302515 fotografija – Schneider- sirotin
NSYS3X302515
SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® obrada, V300xŠ250xD150 mm.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Ime proizvoda Spacial S3X
Enclosure type Više namena
Category Kompaktni orman
Nominal height 300 mm
Nominal width 250 mm
Nominal depth 150 mm
Product installation Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 brava: vrata
1 vrata
Dopunske informacije
Tip kućišta Kućište iz jednog dela, konstrukcija u obliku krsta
Prednja šina u obliku žljeba
Tip vrata Ravna
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Materijal Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L
Brava: zamak
Šarku: nerđajući čelik
Obrada površine Kućište i vrata: Scotch-Brite®
Brava: hromirano
Masa proizvoda 3,53 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda UL 508 tip A
CAN/CSA 22
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Karakteristike životne sredine Specifična higijena
Korozivno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32 cm
Package 1 Width 26,01 cm
Package 1 Length 16,51 cm
Package 1 Weight 3,53 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 147
Package 2 Height 120 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 200 cm
Package 2 Weight 460 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci