|
|
|
NSYS3X3215
SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L,Scotch Brite® završna obrada,V300xŠ200xD150 mm.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Ime proizvoda
|
Spacial S3X
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Category
|
Kompaktni orman
|
Nominal height
|
300 mm
|
Nominal width
|
200 mm
|
Nominal depth
|
150 mm
|
Product installation
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
1 telo
1 brava: vrata
1 vrata
|
Dopunske informacije
Tip kućišta
|
Kućište iz jednog dela, konstrukcija u obliku krsta
Prednja šina u obliku žljeba
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Tip uvodne ploče
|
Bez ploče sa uvodnicama
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
|
Materijal
|
Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L
Brava: zamak
Šarku: nerđajući čelik
|
Obrada površine
|
Kućište i vrata: Scotch-Brite®
Brava: hromirano
|
Masa proizvoda
|
3,08 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL 508 tip A
CAN/CSA 22
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Karakteristike životne sredine
|
Korozivno
Specifična higijena
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,500 cm
|
Package 1 Width
|
21,000 cm
|
Package 1 Length
|
31,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,930 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
168
|
Package 2 Height
|
180,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
507,200 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|