Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYS3X3315 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYS3X3315 fotografija – Schneider- sirotin
NSYS3X3315
SPACIAL S3X nerđajući čelik 304L, Scotch Brite® obrada, V300xŠ300xD150 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Ime proizvoda Spacial S3X
Enclosure type Više namena
Category Kompaktni orman
Nominal height 300 mm
Nominal width 300 mm
Nominal depth 150 mm
Product installation Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 brava: vrata
1 vrata
Dopunske informacije
Tip kućišta Kućište iz jednog dela, konstrukcija u obliku krsta
Prednja šina u obliku žljeba
Tip vrata Ravna
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Materijal Kućište i vrata: nerđajući čelik 304L
Brava: zamak
Šarku: nerđajući čelik
Obrada površine Kućište i vrata: Scotch-Brite®
Brava: hromirano
Masa proizvoda 4,062 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda CAN/CSA 22
UL 508 tip A
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Karakteristike životne sredine Korozivno
Specifična higijena
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,000 cm
Package 1 Width 31,000 cm
Package 1 Length 31,500 cm
Package 1 Weight 4,062 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 126
Package 2 Height 200,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 486,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months