|
|
|
NSYSBM153012
Metalna ind. kutija puna vrata V150xŠ300xD120 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Ime proizvoda
|
PanelSeT SBM
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Kategorija
|
Industrijska kutija
|
Kratko ime uređaja
|
SBM
|
Tip ormana
|
Ravna kutija
|
Nazivna visina ormana
|
150 mm
|
Nazivna širina ormana
|
300 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
120 mm
|
Montaža ormana
|
Montaža na zid
|
Sastav uređaja
|
4 zavrtanj poklopca
1 poklopac
1 telo
|
Tip kućišta
|
Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
|
Tip prednjeg poklopca
|
Puna vrata
|
Fiksiranje poklopca
|
Metalni zavrtanj poluokretni
|
Tip brave
|
Neodvojiv zavrtanj PZ2 spoljašnja zaptivena oblast
|
Odvojivi delovi
|
Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelična ploča
|
Završna obrada
|
Poliesterski prah
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Standardi
|
IEC 62208
|
Sertifikacija proizvoda
|
DNV-GL
UL
BV
|
IP stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-35…60 °C
|
Operating temperature
|
-35…80 °C
|
Masa proizvoda
|
2,1 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
31,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,100 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
180
|
Package 2 Height
|
168,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
388,000 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|