Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSBM306012 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSBM306012 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSBM306012
Metalna ind. kutija puna vrata V300xŠ600xD120 IP66 IK10 RAL 7035
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT SBM
Primena uređaja Više namena
Kategorija Industrijska kutija
Kratko ime uređaja SBM
Tip ormana Ravna kutija
Nazivna visina ormana 300 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 120 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 poklopac
1 telo
6 zavrtanj poklopca
Tip kućišta Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip prednjeg poklopca Puna vrata
Fiksiranje poklopca Metalni zavrtanj poluokretni
Tip brave Neodvojiv zavrtanj PZ2 spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
Dopunske informacije
Materijal Čelična ploča
Završna obrada Poliesterski prah
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda DNV-GL
UL
BV
IP stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za skladištenje -35…60 °C
Operating temperature -35…80 °C
Masa proizvoda 6,724 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,000 cm
Package 1 Width 31,500 cm
Package 1 Length 62,500 cm
Package 1 Weight 6,724 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 168,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 347,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months