Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSCX12040 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSCX12040 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSCX12040
krov od nerđajućeg čelika 304L, Scotch Brite® obrada, za ormane Š1200xD400 mm.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Krov
Application Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Na vrhu ormana
Sastav uređaja 1 krov
Elementi za montažu
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 1
Materijal Nerđajući čelik 304L
Završna obrada Scotch-Brite®
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - isti otvori kao za ušice lokacija
Visina 84 mm
Širina 1248 mm
Dubina 449 mm
Debljina 1,5 mm
Masa proizvoda 11 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,000 cm
Package 1 Width 47,000 cm
Package 1 Length 131,500 cm
Package 1 Weight 10,760 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 60,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 210,000 cm
Package 2 Weight 147,600 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months