Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSD12R |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSD12R fotografija – Schneider- sirotin
NSYSD12R
Spacial SD Compact upravljački pult sa zadnjom stranicom-V1000xŠ1200xD597 - IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT SD
Enclosure type Više namena
Category Monoblok upravljački pult sa zadnjom pločom
Nominal height 1000 mm
Nominal width 1200 mm
Nominal depth 597 mm
Product installation Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 okvir ormana
2 brava: vrata
4 podešavanje šine
1 ploča za kablovske uvodnice
2 pneumatski odstojnik: poklopac radne stanice
2 vrata
1 zadnji panel
5 gornja ploča: na vrhu upravljačkog pulta
Dopunske informacije
Tip kućišta Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata Ravna
Broj vrata Prednji deo: 2 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno 120 ° vrata
Tip zaključavanja Zaključavanje u 2 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče 1 ploča sa kablovskim uvodom
Dostupnost za operacije Zadnji deo
Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa šarkama
Poklopac pulta sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima
Slepi poklopci sa zavrtnjima bez matice
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Materijal Kućište: čelik
Obrada površine Epoksi poliester prah
Debljina 1,5 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Standardi IEC 62208
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 130,000 cm
Package 1 Width 100,000 cm
Package 1 Length 120,000 cm
Package 1 Weight 113,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months