|
|
|
NSYSD6R
Spacial SD Compact upravljački pult sa zadnjom stranicom -V1000xŠ600xD597 - IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Ime proizvoda
|
PanelSeT SD
|
Enclosure type
|
Više namena
|
Category
|
Monoblok upravljački pult sa zadnjom pločom
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
600 mm
|
Nominal depth
|
597 mm
|
Product installation
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
1 okvir ormana
1 vrata
2 brava: vrata
4 podešavanje šine
1 ploča za kablovske uvodnice
2 pneumatski odstojnik: poklopac radne stanice
1 zadnji panel
3 gornja ploča: na vrhu upravljačkog pulta
|
Dopunske informacije
Tip kućišta
|
Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
|
Tip vrata
|
Ravna
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno 120 ° vrata
|
Tip zaključavanja
|
Zaključavanje u 2 tačke, 3 mm dvostruki prorez
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Tip uvodne ploče
|
1 ploča sa kablovskim uvodom
|
Dostupnost za operacije
|
Zadnji deo
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa šarkama
Poklopac pulta sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima
Slepi poklopci sa zavrtnjima bez matice
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
|
Materijal
|
Kućište: čelik
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Debljina
|
1,5 mm
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
62,000 cm
|
Package 1 Width
|
62,000 cm
|
Package 1 Length
|
107,000 cm
|
Package 1 Weight
|
54,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
126,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
130,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|