|
|
|
NSYSDCR200
set 4 kliznice sa držačima mont. ploče za podešavanje po dubini,gal.čelik-D200mm
|
|
|
Osnovne informacije
Category
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kliznica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
PanelSeT S3X
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Strane ormana
|
Sastav uređaja
|
4 klizne šine
4 klizni nosači
Elementi za montažu
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje
Na zadnje odstojnike (zavarene u orman)
|
Podešavanje montaže
|
U dubini ploče ili drugog dodatnog pribora u koracima od 12.5 mm
|
Dubina
|
Nazivno : 200 mm
|
Masa proizvoda
|
0,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
13,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,000 cm
|
Package 1 Weight
|
500,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
200
|
Package 2 Height
|
46,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
149,400 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|