Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSDCR400 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSDCR400 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSDCR400
set od 4 kliznice od galvanizovanog čelika, D400mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Category Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Kliznica
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT CRN
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija za montiranje Strane ormana
Sastav uređaja 4 klizne šine
4 klizni nosači
Elementi za montažu
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje
Na zadnje odstojnike (zavarene u orman)
Podešavanje montaže U dubini ploče ili drugog dodatnog pribora u koracima od 12.5 mm
Dubina Nazivno : 400 mm
Masa proizvoda 0,87 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 13,500 cm
Package 1 Length 39,500 cm
Package 1 Weight 1,138 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 44,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 28,450 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 meseci