Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSDF1010 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSDF1010 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSDF1010
Spacial SD upravljački pult sa konzolom - V1400xŠ1000xD1045 - IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Ime proizvoda PanelSeT SD
Enclosure type Više namena
Category Upravljački pult sa konzolom i pultom
Nominal height 1400 mm
Nominal width 1000 mm
Nominal depth 1045 mm
Product installation Slobodnostojeći
Sastav uređaja 1 okvir ormana
4 podešavanje šine
1 ploča za kablovske uvodnice
2 pneumatski odstojnik: poklopac radne stanice
1 prednja vrata konzole
1 poklopac radne stanice
2 mehanički odstojnik: prednja vrata konzole
6 brava: prednja vrata
1 ručica za zabravljivanje: zadnja vrata
2 prednja vrata
2 zadnja vrata
Dopunske informacije
Tip kućišta Kućište iz jednog dela savijeno i zavareno
Tip vrata Ravna
Broj vrata Prednji deo: 2 vrata
Zadnja strana: 2 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno 120 ° prednja i zadnja vrata
Preklapanje 75 ° poklopac radne stanice i konzole
Tip zaključavanja Ručica, 5 mm dvostruki žljeb
Zaključavanje u 2 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče 1 ploča sa kablovskim uvodom
Dostupnost za operacije Zadnji deo
Prednji deo
Odvojivi delovi Poklopac pulta sa šarkama
Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima
Prednja vrata sa šarkama
Prednja vrata konzole sa šarkama
Zadnja vrata sa šarkama
Materijal Kućište: čelik
Obrada površine Epoksi poliester prah
Debljina 1,5 mm
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Standardi IEC 62208
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 154,000 cm
Package 1 Width 105,000 cm
Package 1 Length 109,000 cm
Package 1 Weight 108,200 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Garancija 18 months