|
|
|
NSYSDR200
simetrična montažna šina 35x15 D2000mm tip A , 20 kom.
|
|
|
Osnovne informacije
Anwendung
|
Više namena
|
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šina
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip šine
|
Simetrična DIN
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT
Thalassa
|
Sastav uređaja
|
1 šina
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Završna obrada
|
Neperforirano
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - konstrukciju ormana lokacija
|
Podešavanje montaže
|
Razmak 25 mm
Trajno podešavanje
|
Dužina
|
2000 mm
|
Visina
|
Nazivno: 15 mm
|
Širina
|
Nazivno: 35 mm
|
Debljina
|
1,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
200,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,104 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,994 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P2M
|
Number of Units in Package 3
|
280
|
Package 3 Height
|
90,000 cm
|
Package 3 Width
|
200,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
324,120 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|