|
|
|
NSYSF1812502D
Spacial SF orman bez montažne ploče - sastavljen - 1800x1200x500 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Prošireni opseg
|
Spacial SF
|
Aplikacija
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pogodan orman
|
Nazivna visina ormana
|
1800 mm
|
Nazivna širina ormana
|
1200 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
500 mm
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
2 klizne šine
4 držač montažne ploče
1 okvir ormana
1 zadnji panel
1 krov
2 vrata
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom
1 sistem za blokadu: leva vrata
|
Dopunske informacije
Strukturni tip
|
Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Formirano iz jednog dela
|
Otvaranje vrata
|
Nalevo (120 °)
Nadesno (120 °)
|
Tip vrata
|
Ravna prednji deo
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Tip uvodne ploče
|
Bez ploče sa uvodnicama
|
Tip brave
|
Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja desna vrata
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 2 vrata
|
Dostupnost za operacije
|
Prednji deo
Zadnji deo
Strane ormana
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
|
Materijal
|
Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Vrata: čelična ploča
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Boja
|
Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
|
Masa proizvoda
|
127,200 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 3R/12
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
59,0 cm
|
Package 1 Width
|
124,5 cm
|
Package 1 Length
|
193,0 cm
|
Package 1 Weight
|
127,2 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|