|
|
|
NSYSF18640P
Spacial SF orman sa montažnom pločom - sastavljen - 1800x600x400 mm
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 09, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Prošireni opseg
|
Spacial SF
|
Aplikacija
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pogodan orman
|
Nazivna visina ormana
|
1800 mm
|
Nazivna širina ormana
|
600 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
400 mm
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
2 klizne šine
4 držač montažne ploče
1 okvir ormana
1 vrata
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
1 zadnji panel
1 krov
1 montažna ploča
|
Dopunske informacije
Strukturni tip
|
Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Formirano iz jednog dela
Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip vrata
|
Ravna prednji deo
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Tip uvodne ploče
|
Bez ploče sa uvodnicama
|
Tip brave
|
Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Dostupnost za operacije
|
Strane ormana
Zadnji deo
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
|
Materijal
|
Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Vrata: čelična ploča
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Boja
|
Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
|
Masa proizvoda
|
102 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 3R/12
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
49,0 cm
|
Package 1 Width
|
65,0 cm
|
Package 1 Length
|
213,0 cm
|
Package 1 Weight
|
95,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
193,0 cm
|
Package 2 Width
|
65,0 cm
|
Package 2 Length
|
98,0 cm
|
Package 2 Weight
|
190,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
675
|
Ugovorna garancija
|
|