Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSF18860T fotografija – Schneider- sirotin
NSYSF18860T
Spacial SF orman sa providnim vratima - sastavljen - 1800x800x600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Prošireni opseg Spacial SF
Aplikacija Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Nazivna visina ormana 1800 mm
Nazivna širina ormana 800 mm
Nazivna dubina ormana 600 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 2 klizne šine
4 držač montažne ploče
1 okvir ormana
1 vrata
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
1 zadnji panel
1 krov
Dopunske informacije
Strukturni tip Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Formirano iz jednog dela
Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Tip vrata Providna prednji deo
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip brave Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije Strane ormana
Zadnji deo
Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
Materijal Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Vrata: Securit staklo
Vrata: čelična ploča
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
Masa proizvoda 109,18 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Nema stepen zaštite NEMA 3R/12
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 193,04 cm
Package 1 Width 84,836 cm
Package 1 Length 97,79 cm
Package 1 Weight 108,954 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months