Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSF20680 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSF20680 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSF20680
Spacial SF orman bez montažne ploče - sastavljen - 2000x600x800 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Prošireni opseg Spacial SF
Aplikacija Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Nazivna visina ormana 2000 mm
Nazivna širina ormana 600 mm
Nazivna dubina ormana 800 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 2 klizne šine
4 držač montažne ploče
1 okvir ormana
1 vrata
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
1 zadnji panel
1 krov
Dopunske informacije
Strukturni tip Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Formirano iz jednog dela
Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip vrata Ravna prednji deo
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Tip brave Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Dostupnost za operacije Strane ormana
Zadnji deo
Prednji deo
Odvojivi delovi Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
Materijal Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Vrata: čelična ploča
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
Masa proizvoda 121,9 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Nema stepen zaštite NEMA 3R/12
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 213,000 cm
Package 1 Width 65,000 cm
Package 1 Length 89,000 cm
Package 1 Weight 89,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 867
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci