Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSF20880M |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSF20880M fotografija – Schneider- sirotin
NSYSF20880M
Spacial SF orman sa odeljcima - sastavljen - 2000x800x800 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Prošireni opseg PanelSeT SFM
Aplikacija Primena za odeljivanje
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Nazivna visina ormana 2000 mm
Nazivna širina ormana 800 mm
Nazivna dubina ormana 800 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Specifične primene proizvoda Izolacija kontrolnog uređaja
Smanjenje destruktivnih efekata kratkog spoja
Sastav uređaja 1 okvir ormana
1 zadnji panel
1 krov
2 središnje šine
2 paneli za modularnost: vrh i dno
Dopunske informacije
Strukturni tip Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Formirano iz jednog dela
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Dostupnost za operacije Zadnji deo
Strane ormana
Prednji deo
Odvojivi delovi Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Materijal Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Standardi IEC 62208
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 84,5 cm
Package 1 Width 89,0 cm
Package 1 Length 213,0 cm
Package 1 Weight 85,0 kg
Održivost ponude
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 604
Ugovorna garancija
Garancija 18 months