Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFBK |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFBK fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFBK
Spacial SF standardni set za spajanje - IP55 - bočno ili po dubini
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor za spajanje
Tip proizvoda ili komponente Set za spajanje
Anwendung Više namena
Lokacija za montiranje Bočna veza 2 ormana
Povezivanje po dubini 2 ormana
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT SF pogodan orman
Sastav uređaja 2 spojnica
4 držač
Elementi za montažu
Zaptivka
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Zaptivku: EPDM
Nosač: čelik
Ravan konektor: čelik
Završna obrada Obloženo cinkom
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 samonarezujući
Visina 65 mm
Širina 340 mm
Dubina 365 mm
Ip stepen zaštite IP55
Prečnik za montiranje 0 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 34,000 cm
Package 1 Length 36,500 cm
Package 1 Weight 1,664 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 116,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 187,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 12
Ugovorna garancija
Garancija 18 months