|
|
|
NSYSFBKF
Spacial SF set za brzo spajanje ormana - IP40
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za spajanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za spajanje
|
Anwendung
|
Više namena
|
Lokacija za montiranje
|
Povezivanje po dubini 2 ormana
Bočna veza 2 ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT SF pogodan orman
|
Sastav uređaja
|
4 spojnica
Elementi za montažu
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 samonarezujući
|
Visina
|
34 mm
|
Širina
|
69 mm
|
Dubina
|
128 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP40
|
Prečnik za montiranje
|
0 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,900 cm
|
Package 1 Length
|
12,800 cm
|
Package 1 Weight
|
450,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
250
|
Package 2 Height
|
50,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
180,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
Ugovorna garancija
|
|