|
|
|
NSYSFC66
Spacial SF set gornji i donji panel - 600x600 mm
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 09, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Application
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za konstrukcije
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Vrh vertikalnih nosača
Dno vertikalnih nosača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial zadnji panel
Spacial bočni panel
Spacial vertikalni nosač
|
Sastav uređaja
|
1 donji ram
1 krov
1 gornji okvir
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - svaki ugao ormana lokacija
|
Širina
|
600 mm
|
Dubina
|
600 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11 cm
|
Package 1 Width
|
61,5 cm
|
Package 1 Length
|
62 cm
|
Package 1 Weight
|
20 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
194 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
142
|
Ugovorna garancija
|
|