Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFC86 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFC86 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFC86
Spacial SF set gornji i donji panel - 800x600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Application Više namena
Tip proizvoda ili komponente Set za konstrukcije
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Vrh vertikalnih nosača
Dno vertikalnih nosača
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial zadnji panel
Spacial bočni panel
Spacial vertikalni nosač
Sastav uređaja 1 donji ram
1 krov
1 gornji okvir
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - svaki ugao ormana lokacija
Širina 800 mm
Dubina 600 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 69,0 cm
Package 1 Length 83,0 cm
Package 1 Weight 24,6 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 120 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 135 cm
Package 2 Weight 206,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 175
Ugovorna garancija
Garancija 18 months