|
|
|
NSYSFD208
Spacial SF ravna vrata - 2000x800 mm
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 09, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
|
Application
|
Više namena
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Strana
Prednji deo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
|
Sastav uređaja
|
1 vrata
1 brava sa ručicom i 5 mm DIN umetkom
1 sistem za zabravljivanje u 4 tačke
1 ojačan ram
4 šarke
4 ležište poluge za zabravljivanje
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelična ploča
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Tip zaključavanja
|
Brava 5 mm dvostruki prorez
|
Broj zaključavanja
|
1
|
Tip vrata
|
Spoljašnja ravna
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Visina
|
Nazivno: 2000 mm
|
Širina
|
Nazivno: 800 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
79,0 cm
|
Package 1 Length
|
209,0 cm
|
Package 1 Weight
|
31,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
202 cm
|
Package 2 Length
|
97 cm
|
Package 2 Weight
|
516 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
220
|
Ugovorna garancija
|
|