Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFD228 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFD228 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFD228
Spacial SF puna vrata - 2200x800 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Application Više namena
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Strana
Prednji deo
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial SF
Sastav uređaja 1 vrata
1 brava sa ručicom i 5 mm DIN umetkom
1 sistem za zabravljivanje u 4 tačke
1 ojačan ram
4 šarke
4 ležište poluge za zabravljivanje
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelična ploča
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Tip zaključavanja Brava 5 mm dvostruki prorez
Broj zaključavanja 1
Tip vrata Spoljašnja ravna
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Visina Nazivno: 2200 mm
Širina Nazivno: 800 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 78,5 cm
Package 1 Length 228 cm
Package 1 Weight 33 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 72 cm
Package 2 Width 229 cm
Package 2 Length 120 cm
Package 2 Weight 402 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 235
Ugovorna garancija
Garancija 18 months