|
|
|
NSYSFN201060P
Samostojeći modularni orman, PanelSeT SFN, dekarbonizovani čelik, ploča, 2000x1000x600mm, IP55
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Prošireni opseg
|
PanelSeT SFN
|
Aplikacija
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pogodan orman
|
Nazivna visina ormana
|
2000 mm
|
Nazivna širina ormana
|
1000 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
600 mm
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
2 klizne šine
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 okvir ormana
1 vrata
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
1 zadnji panel
1 krov
1 montažna ploča
|
Dopunske informacije
Strukturni tip
|
Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Formirano iz jednog dela
Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip vrata
|
Ravna prednji deo
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Tip uvodne ploče
|
Bez ploče sa uvodnicama
|
Tip brave
|
Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Dostupnost za operacije
|
Zadnji deo
Strane ormana
Prednji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Montažna ploča sa zavrtnjima bez matice nosač montažne ploče
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
|
Materijal
|
Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Vrata: čelična ploča
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Boja
|
Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
|
Masa proizvoda
|
136,5 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 3R/12
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
213,000 cm
|
Package 1 Width
|
105,000 cm
|
Package 1 Length
|
69,000 cm
|
Package 1 Weight
|
151,700 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|