Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFN20880 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFN20880 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFN20880
Samostojeći modularni orman, PanelSeT SFN, dekarbonizovani čelik, 2000x800x800mm, IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Prošireni opseg PanelSeT SFN
Aplikacija Više namena
Tip proizvoda ili komponente Pogodan orman
Nazivna visina ormana 2000 mm
Nazivna širina ormana 800 mm
Nazivna dubina ormana 800 mm
Montaža ormana Slobodnostojeći
Sastav uređaja 2 klizne šine
4 mounting plate quick-fixing brackets
1 okvir ormana
1 vrata
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
1 zadnji panel
1 krov
Dopunske informacije
Strukturni tip Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Formirano iz jednog dela
Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
Otvaranje vrata Reverzibilno (120 °)
Tip vrata Ravna prednji deo
Opis montažne ploče Bez montažne ploče
Tip uvodne ploče Bez ploče sa uvodnicama
Tip brave Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
Broj vrata Prednji deo: 1 vrata
Dostupnost za operacije Strane ormana
Prednji deo
Zadnji deo
Odvojivi delovi Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
Materijal Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Vrata: čelična ploča
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
Obrada površine Epoksi poliester prah
Boja Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
Masa proizvoda 88,0 kg
Okruženje
Standardi IEC 62208
Nema stepen zaštite NEMA 3R/12
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK10 u skladu sa IEC 62262
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 213,000 cm
Package 1 Width 85,000 cm
Package 1 Length 89,000 cm
Package 1 Weight 109,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 553
Ugovorna garancija
Garancija 18 months