Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYSFNC164 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NSYSFNC164 fotografija – Schneider- sirotin
NSYSFNC164
Donji i gornji ram, PanelSeT SFN, za električni orman Š1600 D400mm, krov uključen
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PanelSeT
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Application Više namena
Tip proizvoda ili komponente Set za konstrukcije
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm W: 1600 mm D: 400 mm
Lokacija za montiranje Vrh vertikalnih nosača
Dno vertikalnih nosača
Kompatibilnost grupe proizvoda PanelSeT PanelSeT SFN
Sastav uređaja 1 donji ram
1 krov
1 gornji okvir
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice - svaki ugao ormana lokacija
Visina 110 mm
Širina 1600 mm
Dubina 400 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,000 cm
Package 1 Width 41,000 cm
Package 1 Length 161,000 cm
Package 1 Weight 24,500 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 83,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 277,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 120
Ugovorna garancija
Garancija 18 months