|
|
|
NSYSFNC44
Donji i gornji ram, PanelSeT SFN, za električni orman Š400 D400mm, krov uključen
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PanelSeT
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Application
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za konstrukcije
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 400 mm D: 400 mm
|
Lokacija za montiranje
|
Dno vertikalnih nosača
Vrh vertikalnih nosača
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Sastav uređaja
|
1 donji ram
1 krov
1 gornji okvir
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - svaki ugao ormana lokacija
|
Visina
|
110 mm
|
Širina
|
400 mm
|
Dubina
|
400 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,000 cm
|
Package 1 Width
|
41,000 cm
|
Package 1 Length
|
42,000 cm
|
Package 1 Weight
|
10,540 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
69,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
97,160 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|